Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2647 € - 0,2773 € | 19991 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5702 € - 0,6322 € | 392 Auf Lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1478 € - 0,1478 € | 1880 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,4688 € | 71221 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6279 € - 1,3187 € | 6378 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | 1068 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1001 € - 0,1113 € | 4775 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4576 € - 0,5083 € | 3512 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2478 € - 0,2773 € | 7595 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9602 € - 0,9602 € | 24603 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1943 € - 0,2168 € | 17490 Auf Lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2182 € - 0,2421 € | 11054 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4942 € - 0,5477 € | 21891 Auf Lager |
|
Weiß
|
Silikon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0968 € - 0,2259 € | 8733 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.