Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,7969 € - 0,8406 € 3256 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,9813 € - 1,0292 € 298 Auf Lager
10.9 mm
Pink
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,9377 € - 1,0391 € 705 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
1
0,1957 € - 0,1957 € 19072 Auf Lager
1.6 mm
Grau
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,7744 € - 0,8166 € 5913 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
0,0135 € - 0,0135 € 7206 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1145 € - 0,1192 € 1735 Auf Lager
5.3 mm
Transparent
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
5
0,0643 € - 0,067 € 21505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
5
1,0928 € - 1,1385 € 686 Auf Lager
17.0 mm
Blau
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
6
10240618 0,2081 € - 0,2176 € 6500 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
6
0,2267 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,3674 € - 1,0289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
1
0,5984 € - 0,6237 € 2300 Auf Lager
8.3 mm
Natur
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
0,4589 € - 0,4778 € 1988 Auf Lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
6
0,183 € - 0,2027 € 121375 Auf Lager
2.2 mm
Blau
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
1
0,2745 € - 0,2914 € 3994 Auf Lager
3.7 mm
Natur
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
3,3088 € - 3,4778 € 169 Auf Lager
18.6 mm
Grau
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,3323 € - 0,3506 € 11420 Auf Lager
3.9 mm
Blau
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
1,7882 € - 1,7882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,19 € - 0,2126 € 17199 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 18.5 mm 28.6 mm Natur Silikon

10192351

Preisbereich
0,8406 € - 0,7969 €

Lagerbestände
3256 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 20.5 mm 38.1 mm Pink Silikon

10192375

Preisbereich
1,0292 € - 0,9813 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0391 € - 0,9377 €

Lagerbestände
705 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Grau Silikon

10192290

Preisbereich
0,1957 € - 0,1957 €

Lagerbestände
19072 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8166 € - 0,7744 €

Lagerbestände
5913 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.8 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377710

Preisbereich
0,0135 € - 0,0135 €

Lagerbestände
7206 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silikon

10241035

Preisbereich
0,1192 € - 0,1145 €

Lagerbestände
1735 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,067 € - 0,0643 €

Lagerbestände
21505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 21.0 mm 18.0 mm Blau Silikon

10240601

Preisbereich
1,1385 € - 1,0928 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.8 mm 6.8 mm Grün Silikon

10240618

Preisbereich
0,2176 € - 0,2081 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Typ
    6
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377703

Preisbereich
0,2393 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 15.9 mm 19.1 mm Grün Silikon

10240786

Preisbereich
1,0289 € - 0,3674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 15.5 mm 58.8 mm Natur Silikon

10192344

Preisbereich
0,6237 € - 0,5984 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Preisbereich
0,4778 € - 0,4589 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    6
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 14.2 mm Blau Silikon

10288528

Preisbereich
0,2027 € - 0,183 €

Lagerbestände
121375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 50.8 mm Natur Silikon

10192306

Preisbereich
0,2914 € - 0,2745 €

Lagerbestände
3994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 35.1 mm 38.1 mm Grau Silikon

10192382

Preisbereich
3,4778 € - 3,3088 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 50.8 mm Blau Silikon

10192313

Preisbereich
0,3506 € - 0,3323 €

Lagerbestände
11420 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250136

Preisbereich
1,7882 € - 1,7882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2126 € - 0,19 €

Lagerbestände
17199 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon