Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240618 | 0,2081 € - 0,2176 € | 6500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6 – Offen
|
|
| 0,2267 € - 0,2393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1675 € - 0,1872 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
| 0,3689 € - 0,7746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 3,3088 € - 3,4778 € | 169 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 41445 Auf Lager |
|
Grün
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,3863 € - 0,4021 € | 23492 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
| 0,9053 € - 0,9447 € | 398 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,2745 € - 0,2914 € | 494 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,991 € - 1,0118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,3459 € - 1,3459 € | 327 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,456 € - 1,4927 € | 348 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,1672 € - 1,1672 € | 750 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
| 0,5984 € - 0,6237 € | 2300 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,9813 € - 1,0292 € | 298 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,4984 € - 0,5266 € | 1342 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,3323 € - 0,3506 € | 11420 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blau
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1957 € - 0,1957 € | 19072 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.