Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1437 € - 0,1437 € 3727 Auf Lager
6.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
1
0,1802 € - 0,1802 € 36000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
1
0,1689 € - 0,1886 € 12000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
1
0,2985 € - 0,2985 € 3813 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1
0,214 € - 0,214 € 6794 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
1
0,1816 € - 0,2027 € 54495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
1
0,2633 € - 0,2928 € 4368 Auf Lager
3.9 mm
Gelb
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1
0,5885 € - 0,6533 € 3900 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
1
0,6463 € - 0,6463 € 1998 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
1
0,1816 € - 0,1816 € 14396 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
1
0,259 € - 0,2886 € 17088 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
1
0,2267 € - 0,2267 € 6331 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1
0,1731 € - 0,1802 € 6779 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
1
0,0144 € - 0,0144 € 13490 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,3224 € - 0,3224 € 2190 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
1
0,2041 € - 0,2154 € 23996 Auf Lager
1.4 mm
Schwarz
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2295 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1675 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3618 € - 0,3787 € 17500 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2196 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
  • von 7
Maskierungszugstopfen 12.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249895

Preisbereich
0,1437 € - 0,1437 €

Lagerbestände
3727 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 1.9 mm 15.5 mm Natur Silikon

10241714

Preisbereich
0,1802 € - 0,1802 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 16.1 mm Natur Silikon

10249772

Preisbereich
0,1886 € - 0,1689 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249833

Preisbereich
0,2985 € - 0,2985 €

Lagerbestände
3813 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249802

Preisbereich
0,214 € - 0,214 €

Lagerbestände
6794 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2027 € - 0,1816 €

Lagerbestände
54495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Gelb Silikon

10288566

Preisbereich
0,2928 € - 0,2633 €

Lagerbestände
4368 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249932

Preisbereich
0,6533 € - 0,5885 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 25.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249970

Preisbereich
0,6463 € - 0,6463 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249741

Preisbereich
0,1816 € - 0,1816 €

Lagerbestände
14396 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249840

Preisbereich
0,2886 € - 0,259 €

Lagerbestände
17088 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249819

Preisbereich
0,2267 € - 0,2267 €

Lagerbestände
6331 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Natur Silikon

10241639

Preisbereich
0,1802 € - 0,1731 €

Lagerbestände
6779 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249789

Preisbereich
0,0144 € - 0,0144 €

Lagerbestände
13490 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249857

Preisbereich
0,3224 € - 0,3224 €

Lagerbestände
2190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 16.5 mm Schwarz EPDM

10377628

Preisbereich
0,2154 € - 0,2041 €

Lagerbestände
23996 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2435 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1774 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3787 € - 0,3618 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377635

Preisbereich
0,2295 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM