Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1093 € - 0,1321 € 2065 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1779 € - 0,2037 € 27530 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 237267 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 83111 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,3168 € - 0,3613 € 6006 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1951 € - 0,2223 € 42000 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,0967 € - 0,1028 € 3755 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
8.5 mm
0,1779 € - 0,2037 € 51300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 9705 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 121507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,1093 € - 0,1321 € 1000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,2754 € - 0,3142 € 96040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 11000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,101 € - 0,1223 € 35157 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
10014721 0,2243 € - 0,2557 € 9494 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,101 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
  • von 5
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
27530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
237267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
83111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014745

Preisbereich
0,3613 € - 0,3168 €

Lagerbestände
6006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Preisbereich
0,2223 € - 0,1951 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Preisbereich
0,1028 € - 0,0967 €

Lagerbestände
3755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
51300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
9705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
121507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
96040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
35157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Preisbereich
0,2557 € - 0,2243 €

Lagerbestände
9494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm