Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2266 € - 0,2611 € 237267 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,2769 € - 0,3156 € 1840 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,3945 € - 0,4261 € 4000 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,101 € - 0,1223 € 35157 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1779 € - 0,2037 € 51300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1093 € - 0,1321 € 83111 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 96040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,2266 € - 0,2611 € 121507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 4695 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
0,3945 € - 0,4261 € 7440 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1779 € - 0,2037 € 12184 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,1951 € - 0,2223 € 42000 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,0967 € - 0,1028 € 3755 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 91000 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
0,1779 € - 0,2037 € 8218 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2065 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
  • von 5
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
237267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
1840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Preisbereich
0,4261 € - 0,3945 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
35157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
51300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
83111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
96040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
121507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
4695 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Preisbereich
0,4261 € - 0,3945 €

Lagerbestände
7440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
12184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Preisbereich
0,2223 € - 0,1951 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Preisbereich
0,1028 € - 0,0967 €

Lagerbestände
3755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
91000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
8218 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm