Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019399 | 0,1836 € - 0,2611 € | 58580 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 68838 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 335 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1000 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 20920 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 59 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 2382 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1925 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 3000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 11058 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 2912 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 35962 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 3226 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.