Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1005 € - 0,1241 € | 5461 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 67457 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2668 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,2668 € - 0,3041 € | 5052 Auf Lager |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,439 € - 0,4777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 10018675 | 0,0874 € - 0,1079 € | 6050 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 10018996 | 0,1005 € - 0,1241 € | 17972 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|
| 0,1005 € - 0,1241 € | 668 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,2127 € - 0,2363 € | 1996 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1721 € - 0,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,168 € - 0,1751 € | 6900 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 290 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 43010 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 902 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2668 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Zum Eindrücken
|
|
|
||
| 0,2446 € - 0,2718 € | 2618 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm