Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Oberfläche | Riegelmaterial | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zinklegierung
|
Kein Schlüssel
|
|||
17,192 € - 26,0598 € | 51 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Kein Finish
|
Zinklegierung
|
Gleichschließend
|
||
20,1348 € - 30,5542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Kein Finish
|
Zinklegierung
|
Gleichschließend
|
||
2,7034 € - 3,7847 € | 33 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
2,2246 € - 3,1145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
8,7687 € - 18,4142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Polyamid, schwarz
|
PA
|
Kein Schlüssel
|
||
2,0839 € - 2,9174 € | 18 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
6,1345 € - 8,5884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zinklegierung
|
Kein Schlüssel
|
||
1,6284 € - 2,5331 € | 236 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
3,5213 € - 4,9298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
17,192 € - 26,0598 € | 4 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Gleichschließend
|
||
2,3673 € - 3,3142 € | 24 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
1,6312 € - 2,2837 € | 30 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
1,4024 € - 1,9633 € | 48 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
2,2897 € - 3,2056 € | 14 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
20,1348 € - 30,5542 € | 52 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Zamak
|
Euroschlüssel
|
||
2,3603 € - 3,6716 € | 2496 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
2,3373 € - 3,2722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
2,3739 € - 3,6927 € | 29 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamid, schwarz
|
Zamak
|
Kein Schlüssel
|
||
20126421 | 8,411 € - 17,6631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Polyamid, schwarz
|
PA
|
Kein Schlüssel
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.