Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9599 € - 4,1158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,8543 € - 7,6531 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,8667 € - 6,0202 € | 3560 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,726 € - 5,7247 € | 50 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 5,8108 € - 11,6906 € | 288 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,3109 € - 4,853 € | 2700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 170 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Speichenrad und Abdeckung
|
Silber;Schwarz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 47,2331 € - 99,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte, ohne Bremse
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,4621 € - 9,3705 € | 190 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte, ohne Bremse
|
Grau
|
TPG
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10,2157 € - 21,4529 € | 107 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 6,3847 € - 12,4137 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8732 € - 0,8732 € | 6200 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 62,37 € - 130,9771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
Thermoplastik
|
|
||
| 5,7104 € - 11,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 4,706 € - 9,8827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 10292235 | 0,7905 € - 1,847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|
| 4,7204 € - 9,1295 € | 110 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 0,373 € - 0,9189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 2,4426 € - 5,713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,0274 € - 6,3575 € | 125 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.