Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3804 € - 11,2989 € | 66 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Grau
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,1977 € - 8,8153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Natur
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 0,6347 € - 0,6347 € | 2530 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | 84 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8732 € - 0,8732 € | 6200 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,6187 € - 14,8242 € | 179 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
|
||
| 10,0004 € - 20,6695 € | 96 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,6421 € - 0,6421 € | 3228 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,1218 € - 1,1218 € | 1183 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7137 € - 0,7137 € | 37356 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 10292235 | 0,7905 € - 1,847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|
| 0,8688 € - 0,8688 € | 2681 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5499 € - 0,5499 € | 8998 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 0,9916 € - 0,9916 € | 917 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,0217 € - 9,702 € | 88 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,018 € - 1,018 € | 3435 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,5326 € - 14,6735 € | 167 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,7104 € - 11,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,5748 € - 0,5748 € | 6928 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 5,7104 € - 11,2989 € | 38 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.