Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3804 € - 11,2989 € | 66 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Grau
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,7591 € - 7,8941 € | 1224 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 12,1669 € - 25,5506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Abdeckung
|
Schwarz
|
TPG
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2,1062 € - 4,423 € | 3490 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,8513 € - 94,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 32,5983 € - 68,4564 € | 366 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 4,7778 € - 9,25 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5942 € - 3,3479 € | 900 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,8108 € - 11,6906 € | 288 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,7304 € - 7,3819 € | 192 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,8667 € - 6,0202 € | 3560 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,6347 € - 0,6347 € | 2530 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | 84 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,6013 € - 7,1409 € | 360 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
PP
|
|
||
| 7,6187 € - 14,8242 € | 179 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
|
||
| 10292235 | 0,7905 € - 1,847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|
| 0,7137 € - 0,7137 € | 37356 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,5499 € - 0,5499 € | 8998 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 0,9916 € - 0,9916 € | 917 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg