Menü Suche

Möbelschlösser ‒ Aktenschrankschloss für Schwerlastanwendungen

Auf Lager

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Material: Druckgegossene Zinklegierung Farbe: Natur, Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
5,292 € - 8,232 € 18 Auf Lager
Möbelschloss 18.5 mm Schlüssellos Druckgegossene Zinklegierung

20048259

Preisbereich
8,232 € - 5,292 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zylinderdurchmesser
    80.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Mindestgröße Montagebohrung
    70.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssellos