Menü Suche

Modulare Kabeleingangsplatte

Auf Lager

Modulare Kabeleingangsplatten bieten eine werkzeugfreie, anpassungsfähige und zeitsparende Lösung für die Installation von Kabeln in einer Gehäusewand. Der modulare Aufbau der Platten (bis zu 5 separate Reihen mit insgesamt 25 Tüllen) bietet eine vollkommen flexible Lösung, die es Nutzern ermöglicht, unser Sortiment an plattenmontierten Tüllen mit Membranöffnung, die in einer Auswahl von acht unterschiedlichen Kabeldurchmessergrößen in unserer Produktreihe von Tüllen mit Membranöffnung erhältlich sind, je nach Bedarf hinzuzufügen und/oder zu entfernen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenhöhe Anzahl der Montagebohrungen Kaufen
20,652 € - 22,9467 € 37 Auf Lager
108.0 mm
15
22,9266 € - 25,474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.5 mm
12
10,5417 € - 11,713 € 15 Auf Lager
63.0 mm
5
15,7974 € - 17,5526 € 25 Auf Lager
85.5 mm
10
30,9929 € - 34,4366 € 29 Auf Lager
153.0 mm
25
Kabeleingangssystem 15 Polyamid Schwarz

10207512

Preisbereich
22,9467 € - 20,652 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenhöhe
    108.0 mm
  • Plattenlänge
    153.0 mm
  • Plattenbreite
    32.3 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    15
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    26.5187 EUR
Kabeleingangssystem 12 Polyamid Schwarz

10207529

Preisbereich
25,474 € - 22,9266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenhöhe
    130.5 mm
  • Plattenlänge
    153.0 mm
  • Plattenbreite
    32.3 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    12
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    29.4395 EUR
Kabeleingangssystem 5 Polyamid Schwarz

10207499

Preisbereich
11,713 € - 10,5417 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenhöhe
    63.0 mm
  • Plattenlänge
    153.0 mm
  • Plattenbreite
    32.3 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeleingangssystem 10 Polyamid Schwarz

10207505

Preisbereich
17,5526 € - 15,7974 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenhöhe
    85.5 mm
  • Plattenlänge
    153.0 mm
  • Plattenbreite
    32.3 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    10
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    20.285 EUR
Kabeleingangssystem 25 Polyamid Schwarz

10207536

Preisbereich
34,4366 € - 30,9929 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenhöhe
    153.0 mm
  • Plattenlänge
    153.0 mm
  • Plattenbreite
    32.3 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    25
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    39.7973 EUR