Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0978 € - 0,1208 € | 8900 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,0536 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036914 | 0,049 € - 0,0675 € | 168000 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 10036938 | 0,0641 € - 0,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,2037 € - 0,2367 € | 7000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 2150 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | 617 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 8014 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0553 € - 0,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 692 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 17000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2094 € - 0,2467 € | 4946 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0552 € - 0,0759 € | 30969 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0415 € - 0,0668 € | 722000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 1984 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | 108 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1205 € - 0,1463 € | 275228 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | 7048 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036877 | 0,0923 € - 0,1266 € | 147472 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,2338 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.