Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0978 € - 0,1208 € 8900 Auf Lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natur
40.0 lb
0,0552 € - 0,0757 € 18920 Auf Lager
31.8 mm
180.2 mm
Natur
13.0 kg
0,3443 € - 0,4017 € 3690 Auf Lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natur
55.0 kg
0,2252 € - 0,264 € 3037 Auf Lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1205 € - 0,1463 € 275228 Auf Lager
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natur
22.0 kg
0,0562 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natur
50.0 lb
0,1185 € - 0,1433 € 7510 Auf Lager
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natur
8.0 kg
0,2625 € - 0,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natur
13.0 kg
0,0404 € - 0,0474 € 28272 Auf Lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0446 € - 0,0446 € 7048 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,0664 € - 0,0777 € 142900 Auf Lager
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Schwarz
18.0 kg
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natur
0,2109 € - 0,2467 € 2062 Auf Lager
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natur
13.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natur
13.0 kg
10036877 0,0923 € - 0,1266 € 147472 Auf Lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natur
8.0 kg
0,218 € - 0,2482 € 11000 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Natur
13.0 kg
0,1994 € - 0,2295 € 5000 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natur
13.0 kg
0,2094 € - 0,2467 € 4946 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1736 € - 0,2051 € 11364 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € 957 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natur
13.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natur

10315767

Preisbereich
0,1208 € - 0,0978 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.4 mm
Kabelbinder 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036891

Preisbereich
0,0757 € - 0,0552 €

Lagerbestände
18920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    180.2 mm
  • Gesamtbreite
    17.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247808

Preisbereich
0,4017 € - 0,3443 €

Lagerbestände
3690 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247792

Preisbereich
0,264 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3037 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10037140

Preisbereich
0,1463 € - 0,1205 €

Lagerbestände
275228 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037119

Preisbereich
0,077 € - 0,0562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    23.0 mm
Kabelbinder 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036860

Preisbereich
0,1433 € - 0,1185 €

Lagerbestände
7510 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
Kabelbinder 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037027

Preisbereich
0,3012 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247754

Preisbereich
0,0474 € - 0,0404 €

Lagerbestände
28272 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247969

Preisbereich
0,0446 € - 0,0446 €

Lagerbestände
7048 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
Kabelbinder 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247952

Preisbereich
0,0777 € - 0,0664 €

Lagerbestände
142900 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Kabelbinder 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Natur

10036228

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    118.6 mm
Kabelbinder 152.5 mm 37.0 mm PA Natur

10247921

Preisbereich
0,2467 € - 0,2109 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    37.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036976

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10036877

Preisbereich
0,1266 € - 0,0923 €

Lagerbestände
147472 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.75 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    19.1 mm
Kabelbinder 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037041

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037034

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247976

Preisbereich
0,2467 € - 0,2094 €

Lagerbestände
4946 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247785

Preisbereich
0,2051 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11364 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037010

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg