Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muffentüllen schützen Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1592 € - 0,3856 € | 6100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,3404 € | 1400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | 4314 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,3073 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,5543 € | 500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 25387 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,2645 € | 500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,3142 € - 0,9129 € | 2100 Auf Lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,2805 € | 500 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1364 € - 0,3314 € | 2000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1549 € - 0,3314 € | 2600 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3027 € - 0,6508 € | 3900 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,4097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,2479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2195 € | 46 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 19500 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.