Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.
Seriennummer: SR5538 ,SR5548
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| 10,6903 € - 16,6295 € | 70 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 15,7493 € - 15,7493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 28,2338 € - 39,5273 € | 34 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 14,708 € - 22,8791 € | 35 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 14,7926 € - 20,7097 € | 55 Auf Lager |
|
||
| 8,9771 € - 13,9643 € | 80 Auf Lager |
|
||
| 16,573 € - 25,7802 € | 35 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 58,4082 € - 81,7715 € | 150 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 39,6864 € - 55,561 € | 13 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 52,3459 € - 58,1622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.