Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
5,5047 € - 5,5047 € 100 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
3,9847 € - 4,3907 € 99 Auf Lager
1.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
1,0236 € - 1,1376 € 148 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
1,1292 € - 3,5186 € 485 Auf Lager
0.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
2,4358 € - 2,4358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
7,2091 € - 13,4241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 kg
Stange
Nord und Süd
50.0 mm
3,4074 € - 3,4367 € 36 Auf Lager
1.5 kg
Stange
Nord und Süd
25.0 mm
1,2438 € - 1,678 € 893 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
12.0 mm
1,9182 € - 2,2284 € 31 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
0,3997 € - 0,445 € 97 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
6.0 mm
0,8378 € - 1,0726 € 235 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
8.0 mm
1,5882 € - 1,8431 € 858 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
0,4533 € - 0,5688 € 394 Auf Lager
0.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,2376 € - 1,5488 € 305 Auf Lager
1.1 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
6,1812 € - 7,73 € 92 Auf Lager
6.0 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
19.0 mm
10,9122 € - 13,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
2,1683 € - 2,7034 € 9 Auf Lager
3.1 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
14.0 mm
0,9124 € - 1,1376 € 13 Auf Lager
0.4 kg
Stange
Nord und Süd
3.0 mm
0,528 € - 0,6603 € 134 Auf Lager
0.3 kg
Zylindrisch
Nord
6.0 mm
0,9813 € - 1,2278 € 152 Auf Lager
0.8 kg
Zylindrisch
Nord
15.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Preisbereich
5,5047 € - 5,5047 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Preisbereich
4,3907 € - 3,9847 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Preisbereich
1,1376 € - 1,0236 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Preisbereich
3,5186 € - 1,1292 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Preisbereich
2,4358 € - 2,4358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Preisbereich
13,4241 € - 7,2091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    50.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Preisbereich
3,4367 € - 3,4074 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Preisbereich
1,678 € - 1,2438 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Preisbereich
2,2284 € - 1,9182 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Preisbereich
0,445 € - 0,3997 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    6.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Preisbereich
1,0726 € - 0,8378 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Preisbereich
1,8431 € - 1,5882 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Preisbereich
0,5688 € - 0,4533 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Preisbereich
1,5488 € - 1,2376 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Preisbereich
7,73 € - 6,1812 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    19.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    6.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Preisbereich
13,6579 € - 10,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Preisbereich
2,7034 € - 2,1683 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    14.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    3.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Preisbereich
1,1376 € - 0,9124 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    3.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    0.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Preisbereich
0,6603 € - 0,528 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    6.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Preisbereich
1,2278 € - 0,9813 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym