Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
0,9264 € - 1,1616 € 8 Auf Lager
1.2 kg
Rechteckig
Nord und Süd
6.0 mm
10,8418 € - 13,5311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
25.0 mm
5,0125 € - 6,2516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
0,5083 € - 0,6364 € 8 Auf Lager
0.4 kg
Zylindrisch
Nord
8.0 mm
5,0125 € - 6,2516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
0,9264 € - 1,1616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
0,5083 € - 0,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 kg
Zylindrisch
Nord
8.0 mm
0,6913 € - 0,8645 € 51 Auf Lager
0.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
1,7318 € - 2,1683 € 72 Auf Lager
2.1 kg
Zylindrisch
Nord
10.0 mm
0,8194 € - 1,025 € 122 Auf Lager
0.7 kg
Zylindrisch
Süd
12.0 mm
1,7318 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
2,7315 € - 3,4215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 kg
Zylindrisch
Nord
20.0 mm
17,3047 € - 21,6132 € 2 Auf Lager
23.2 kg
Zylindrisch
Süd
23.0 mm
2,7879 € - 3,4778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
1,3995 € - 1,76 € 407 Auf Lager
2.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,943 € - 2,4218 € 798 Auf Lager
3.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
7,73 € - 9,6872 € 80 Auf Lager
11.0 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
10191071 13,9254 € - 17,4032 € 12 Auf Lager
16.0 kg
Stange
Nord und Süd
20.0 mm
0,9264 € - 1,1616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
1,6896 € - 2,1261 € 1034 Auf Lager
3.4 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
18.0 mm
  • von 6
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Gesamtgröße
    6.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    1.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Preisbereich
13,5311 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    4.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Preisbereich
6,2516 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Preisbereich
0,6364 € - 0,5083 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 6.4 kg

10190982

Preisbereich
6,2516 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    6.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 8.0 mm 0.8 kg

10191279

Preisbereich
0,6364 € - 0,5083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Preisbereich
0,8645 € - 0,6913 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 10.0 mm 2.1 kg

10191491

Preisbereich
2,1683 € - 1,7318 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Preisbereich
2,1683 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Preisbereich
3,4215 € - 2,7315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 23.0 mm 23.2 kg

10191606

Preisbereich
21,6132 € - 17,3047 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtgröße
    23.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    23.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Preisbereich
3,4778 € - 2,7879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    3.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Preisbereich
1,76 € - 1,3995 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 3.3 kg

10190913

Preisbereich
2,4218 € - 1,943 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    3.3 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Preisbereich
9,6872 € - 7,73 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    11.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Preisbereich
17,4032 € - 13,9254 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    16.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Preisbereich
2,1261 € - 1,6896 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    18.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    3.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet