Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.
Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.
Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.
Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | Höhe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0829 € - 0,1105 € | 8960 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2956 € - 0,3689 € | 53586 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,6476 € | 33384 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,2866 € - 0,3746 € | 4625 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3618 € - 0,3914 € | 17062 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,422 € - 0,422 € | 18218 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2944 € - 0,4076 € | 1295 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,5956 € - 0,5956 € | 14282 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,4111 € - 0,9255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3041 € - 0,3754 € | 3858 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,421 € - 0,4547 € | 24189 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5068 € - 0,5505 € | 4986 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3647 € - 0,4502 € | 1658 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3787 € - 0,4125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3657 € - 0,4515 € | 1147 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,7617 € - 0,7617 € | 7259 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,6476 € | 6798 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3115 € - 0,3846 € | 38748 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5956 € - 0,5956 € | 24236 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,2999 € - 0,3238 € | 12560 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.