Menü Suche

Nietfüße

Auf Lager

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser Höhe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,1145 € - 0,9402 € 1260 Auf Lager
Polyamid
50.0 mm
0,3273 € - 0,4041 € 4345 Auf Lager
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Thermoplastisches Elastomer
15.0 mm
0,2804 € - 0,3462 € 2522 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermoplastisches Elastomer
21.0 mm
0,5068 € - 0,5505 € 2122 Auf Lager
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
10.0 mm
0,2534 € - 0,3168 € 17945 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,4109 € - 0,5073 € 42884 Auf Lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
14.2 mm
0,2724 € - 0,3363 € 247 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
10.8 mm
10154878 0,6445 € - 1,5501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,5068 € - 0,5505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
10.0 mm
0,2999 € - 0,3238 € 12560 Auf Lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
25.0 mm
0,5956 € - 0,5956 € 24236 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
21.0 mm
0,4815 € - 0,5223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
10.8 mm
0,3041 € - 0,3754 € 3858 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
21.0 mm
0,5956 € - 0,5956 € 14282 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
21.0 mm
0,421 € - 0,4547 € 24189 Auf Lager
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
15.0 mm
0,3787 € - 0,4125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
15.0 mm
0,3657 € - 0,4515 € 1147 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
21.0 mm
0,2944 € - 0,4076 € 1295 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Thermoplastisches Elastomer
10.8 mm
0,4998 € - 0,542 € 3922 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
10.8 mm
0,3618 € - 0,3914 € 17062 Auf Lager
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
  • von 3
Füße zur Schnellmontage 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Preisbereich
0,9402 € - 0,1145 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Unterteil
    PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Preisbereich
0,4041 € - 0,3273 €

Lagerbestände
4345 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    9.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Schwarz

10154755

Preisbereich
0,3462 € - 0,2804 €

Lagerbestände
2522 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    21.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Preisbereich
0,5505 € - 0,5068 €

Lagerbestände
2122 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Preisbereich
0,3168 € - 0,2534 €

Lagerbestände
17945 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Schwarz

10154717

Preisbereich
0,5073 € - 0,4109 €

Lagerbestände
42884 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    5.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    14.2 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Preisbereich
0,3363 € - 0,2724 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Preisbereich
1,5501 € - 0,6445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    18.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Preisbereich
0,5505 € - 0,5068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    Elastomer
Nietfüße 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Preisbereich
0,3238 € - 0,2999 €

Lagerbestände
12560 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Preisbereich
0,5956 € - 0,5956 €

Lagerbestände
24236 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    21.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Preisbereich
0,5223 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Preisbereich
0,3754 € - 0,3041 €

Lagerbestände
3858 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    21.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Preisbereich
0,5956 € - 0,5956 €

Lagerbestände
14282 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    21.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Preisbereich
0,4547 € - 0,421 €

Lagerbestände
24189 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    9.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Schwarz

10009031

Preisbereich
0,4125 € - 0,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Preisbereich
0,4515 € - 0,3657 €

Lagerbestände
1147 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    21.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Preisbereich
0,4076 € - 0,2944 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Preisbereich
0,542 € - 0,4998 €

Lagerbestände
3922 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Preisbereich
0,3914 € - 0,3618 €

Lagerbestände
17062 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer