Menü Suche

Nietfüße

Auf Lager

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser Höhe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4906 € - 0,5323 € 1778 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5165 € - 0,561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
0,3859 € - 0,4203 € 10838 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,6069 € - 0,6069 € 12936 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2582 € - 0,3228 € 12331 Auf Lager
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,269 € - 0,4203 € 21106 Auf Lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,30 € - 0,4153 € 1295 Auf Lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,6069 € - 0,6069 € 9782 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2857 € - 0,3528 € 2122 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3716 € - 0,4588 € 2658 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,7934 € - 0,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3099 € - 0,3826 € 3858 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,292 € - 0,3818 € 3525 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3529 € - 0,4262 € 2500 Auf Lager
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,6599 € - 0,6599 € 3198 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
10154878 0,6568 € - 1,5795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4301 € - 0,4301 € 318 Auf Lager
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5165 € - 0,561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
12.7 mm
10320761 0,2883 € - 0,3601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermoplastisches Elastomer
20.0 mm
0,3174 € - 0,3919 € 23848 Auf Lager
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
  • von 2
Nietfüße 0.146 in

10154908

Preisbereich
0,5323 € - 0,4906 €

Lagerbestände
1778 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.6 - 3.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10009048

Preisbereich
0,4203 € - 0,3859 €

Lagerbestände
10838 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154809

Preisbereich
0,6069 € - 0,6069 €

Lagerbestände
12936 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Preisbereich
0,3228 € - 0,2582 €

Lagerbestände
12331 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 0.205 in Schwarz

10154779

Preisbereich
0,4203 € - 0,269 €

Lagerbestände
21106 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.146 in

10154915

Preisbereich
0,4153 € - 0,30 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154816

Preisbereich
0,6069 € - 0,6069 €

Lagerbestände
9782 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154755

Preisbereich
0,3528 € - 0,2857 €

Lagerbestände
2122 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154748

Preisbereich
0,4588 € - 0,3716 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.305 in

10170502

Preisbereich
0,7934 € - 0,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in

10154823

Preisbereich
0,3826 € - 0,3099 €

Lagerbestände
3858 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154731

Preisbereich
0,3818 € - 0,292 €

Lagerbestände
3525 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10154762

Preisbereich
0,4262 € - 0,3529 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 0.165 in

10154847

Preisbereich
0,6599 € - 0,6599 €

Lagerbestände
3198 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Preisbereich
1,5795 € - 0,6568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.205 in Schwarz

10154786

Preisbereich
0,4301 € - 0,4301 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Preisbereich
0,561 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon;Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Preisbereich
0,3601 € - 0,2883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Nietenbefestigungsfüße
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Nietfüße 0.165 in Schwarz

10009024

Preisbereich
0,3919 € - 0,3174 €

Lagerbestände
23848 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790