Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.
Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.
Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.
Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | Höhe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3012 € - 0,3759 € | 41236 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4906 € - 0,5323 € | 1778 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,30 € - 0,4153 € | 1295 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,269 € - 0,4203 € | 21106 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6069 € - 0,6069 € | 12936 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4189 € - 0,943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,4634 € | 13789 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3716 € - 0,4588 € | 2658 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,292 € - 0,3818 € | 3525 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3174 € - 0,3919 € | 23848 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3099 € - 0,3826 € | 3858 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6599 € - 0,6599 € | 3198 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6599 € - 0,6599 € | 18184 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,3228 € | 12331 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5523 € | 2922 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3726 € - 0,4601 € | 3147 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3687 € - 0,3988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3859 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3529 € - 0,4262 € | 2500 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.