Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8138 € - 3,1962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
0,9701 € - 3,8016 € 470 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
37.0 mm
1,2221 € - 4,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
0,6814 € - 2,6893 € 392 Auf Lager
M6
20.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
1,3742 € - 5,3927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
1,1531 € - 4,5197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,0264 € - 4,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,7237 € - 2,8442 € 817 Auf Lager
M6
25.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,8631 € - 3,3933 € 430 Auf Lager
M8
20.0 mm
Polypropylen
16.0 mm
1,2953 € - 5,0829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,408 € - 4,2663 € 567 Auf Lager
M10
20.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
0,8021 € - 0,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
90.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1095 € - 4,3085 € 530 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,5206 € - 4,5901 € 269 Auf Lager
M10
40.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 151 Auf Lager
M10
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € 164 Auf Lager
M10
100.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 359 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,3446 € - 4,0551 € 3 Auf Lager
M8
50.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
  • von 3
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10324820

Preisbereich
3,1962 € - 0,8138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 37.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10324851

Preisbereich
3,8016 € - 0,9701 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324882

Preisbereich
4,8013 € - 1,2221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10324790

Preisbereich
2,6893 € - 0,6814 €

Lagerbestände
392 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324905

Preisbereich
5,3927 € - 1,3742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10324875

Preisbereich
4,5197 € - 1,1531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10324868

Preisbereich
4,0269 € - 1,0264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10324806

Preisbereich
2,8442 € - 0,7237 €

Lagerbestände
817 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 16.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10324837

Preisbereich
3,3933 € - 0,8631 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10324899

Preisbereich
5,0829 € - 1,2953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10351468

Preisbereich
4,2663 € - 1,408 €

Lagerbestände
567 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10351628

Preisbereich
5,2801 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 90.0 mm Schwarz

10351635

Preisbereich
0,8021 € - 0,8021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10351550

Preisbereich
4,3085 € - 1,1095 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10351284

Preisbereich
4,5901 € - 1,5206 €

Lagerbestände
269 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10351291

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10351543

Preisbereich
7,8849 € - 5,5757 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351581

Preisbereich
3,7172 € - 1,232 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10351598

Preisbereich
4,0551 € - 1,3446 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351451

Preisbereich
4,224 € - 1,3995 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff