Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4463 € - 0,4463 € | 5000 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1672 € - 4,5479 € | 701 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,9703 € - 7,012 € | 160 Auf Lager |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,232 € - 3,7172 € | 359 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,5054 € - 7,7864 € | 75 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,4358 € - 5,9137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1095 € - 4,3085 € | 530 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7429 € - 0,7429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3446 € - 4,0551 € | 3 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,5479 € - 7,0401 € | 240 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8264 € - 0,8264 € | 540 Auf Lager |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,408 € - 4,2663 € | 567 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,1683 € - 5,266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8021 € - 0,8021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,7037 € - 5,1815 € | 70 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,591 € - 4,8013 € | 171 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8163 € - 5,5054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3136 € - 3,9706 € | 920 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3376 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,8999 € - 6,9134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.