Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4463 € - 0,4463 € 5000 Auf Lager
M8
16.0 mm
20.0 mm
0,6026 € - 0,6026 € 14467 Auf Lager
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,232 € - 1,2573 € 3655 Auf Lager
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 2675 Auf Lager
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,3531 € - 4,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
2,1402 € - 5,2238 € 640 Auf Lager
M8
70.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,0503 € - 4,1114 € 106 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
4,4634 € - 6,8993 € 2953 Auf Lager
M10
80.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,3446 € - 4,0551 € 3 Auf Lager
M8
50.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 171 Auf Lager
M10
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,1672 € - 4,5479 € 701 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 359 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 3900 Auf Lager
M8
60.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
4,5479 € - 7,0401 € 240 Auf Lager
M10
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
0,7535 € - 0,9349 € 573 Auf Lager
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
4,0551 € - 6,2798 € 140 Auf Lager
M8
100.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1278 € - 4,4071 € 2672 Auf Lager
M8
20.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
  • von 3
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10286777

Preisbereich
0,4463 € - 0,4463 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PE
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 37.0 mm Schwarz

10286791

Preisbereich
0,6026 € - 0,6026 €

Lagerbestände
14467 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    37.0 mm
  • Material Unterteil
    PE
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 44.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10294086

Preisbereich
1,2573 € - 1,232 €

Lagerbestände
3655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PE
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10286784

Preisbereich
0,4618 € - 0,4618 €

Lagerbestände
2675 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 30.0 mm Schwarz

10351277

Preisbereich
4,1114 € - 1,3531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10351413

Preisbereich
5,2238 € - 2,1402 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10351352

Preisbereich
4,1114 € - 1,0503 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10351321

Preisbereich
6,8993 € - 4,4634 €

Lagerbestände
2953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10351598

Preisbereich
4,0551 € - 1,3446 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10351291

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351383

Preisbereich
4,5479 € - 1,1672 €

Lagerbestände
701 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351581

Preisbereich
3,7172 € - 1,232 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 60.0 mm Schwarz

10351406

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10351529

Preisbereich
7,0401 € - 4,5479 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Einteilig verstellbare Füße 38.0 mm M22 25.0 mm Schwarz

10182666

Preisbereich
0,9349 € - 0,7535 €

Lagerbestände
573 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10351642

Preisbereich
6,2798 € - 4,0551 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10351543

Preisbereich
7,8849 € - 5,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351451

Preisbereich
4,224 € - 1,3995 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10351628

Preisbereich
5,2801 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10351567

Preisbereich
4,4071 € - 1,1278 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff