Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
1,5206 € - 4,5901 € 369 Auf Lager
M10
40.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,1095 € - 4,3085 € 530 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,2432 € - 3,7453 € 5612 Auf Lager
M8
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,408 € - 4,2663 € 567 Auf Lager
M10
20.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,7037 € - 5,1815 € 70 Auf Lager
M10
60.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,4502 € - 4,4071 € 554 Auf Lager
M10
30.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1531 € - 4,5197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
0,7673 € - 3,0131 € 845 Auf Lager
M6
50.0 mm
Polypropylen
50.0 mm
0,9152 € - 3,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,3742 € - 5,3927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
0,8138 € - 3,1962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,2221 € - 4,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
0,8631 € - 1,709 € 780 Auf Lager
M10
65.0 mm
Nylon;Stahl
17.0 mm
1,2953 € - 5,0829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
0,8631 € - 3,3933 € 430 Auf Lager
M8
20.0 mm
Polypropylen
16.0 mm
1,0264 € - 4,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,7237 € - 2,8442 € 1457 Auf Lager
M6
25.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,6814 € - 2,6893 € 402 Auf Lager
M6
20.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,9701 € - 3,8016 € 470 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
37.0 mm
  • von 3
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10351284

Preisbereich
4,5901 € - 1,5206 €

Lagerbestände
369 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10351550

Preisbereich
4,3085 € - 1,1095 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10351390

Preisbereich
3,7453 € - 1,2432 €

Lagerbestände
5612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10351468

Preisbereich
4,2663 € - 1,408 €

Lagerbestände
567 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10351307

Preisbereich
5,1815 € - 1,7037 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 30.0 mm Schwarz

10351475

Preisbereich
4,4071 € - 1,4502 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10324875

Preisbereich
4,5197 € - 1,1531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M6 50.0 mm Schwarz

10324813

Preisbereich
3,0131 € - 0,7673 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10324844

Preisbereich
3,5904 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324905

Preisbereich
5,3927 € - 1,3742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10324820

Preisbereich
3,1962 € - 0,8138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324882

Preisbereich
4,8013 € - 1,2221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 65.0 mm Schwarz

10290552

Preisbereich
1,709 € - 0,8631 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    65.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10324899

Preisbereich
5,0829 € - 1,2953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 16.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10324837

Preisbereich
3,3933 € - 0,8631 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10324868

Preisbereich
4,0269 € - 1,0264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10324806

Preisbereich
2,8442 € - 0,7237 €

Lagerbestände
1457 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10324790

Preisbereich
2,6893 € - 0,6814 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 37.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10324851

Preisbereich
3,8016 € - 0,9701 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil