Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
2,6752 € - 2,9568 € 2672 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
20.0 mm
Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl;Kunststoff
70.0 mm
31,2364 € - 61,8932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
60.0 mm
Baustahl
50.0 mm
63,2657 € - 63,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Baustahl
100.0 mm
45,221 € - 60,2992 € 1 Auf Lager
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
80.0 mm
35,5015 € - 70,3331 € 25 Auf Lager
M10
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
75.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
47,5996 € - 47,5996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Baustahl
80.0 mm
68,1049 € - 90,8248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
38,5089 € - 38,5089 € 32 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Baustahl
60.0 mm
6,2094 € - 6,2094 € 2270 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
60.0 mm
Polyamid; Baustahl
70.0 mm
8,2792 € - 8,2792 € 5000 Auf Lager
M12
Hartkunststoff
Schwarz
80.0 mm
Polypropylen;Stahl
70.0 mm
10300282 31,9609 € - 63,3285 € 35 Auf Lager
M10
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
75.0 mm
Baustahl
50.0 mm
30,5255 € - 60,4865 € 20 Auf Lager
M8
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
60.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
43,2115 € - 43,2115 € 4 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
60.0 mm
93,9744 € - 177,7311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Hartkunststoff
Schwarz
75.0 mm
ENP-Baustahl
70.0 mm
10300268 124,2348 € - 138,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
200.0 mm
Edelstahl
120.0 mm
6,0854 € - 7,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
25.4 mm
Stahl
19.1 mm
34,2323 € - 42,7904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
108.0 mm
Stahl
102.0 mm
4 Auf Lager
M20 x 2.5
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Stahl
76.0 mm
18,3548 € - 44,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
25.4 mm
Edelstahl
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
64.0 mm
  • von 4
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10380581

Preisbereich
2,9568 € - 2,6752 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10300275

Preisbereich
61,8932 € - 31,2364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Niedrigprofil-Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10300312

Preisbereich
63,2657 € - 63,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300244

Preisbereich
60,2992 € - 45,221 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10300220

Preisbereich
70,3331 € - 35,5015 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300305

Preisbereich
47,5996 € - 47,5996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10300251

Preisbereich
90,8248 € - 68,1049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300299

Preisbereich
38,5089 € - 38,5089 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10380598

Preisbereich
6,2094 € - 6,2094 €

Lagerbestände
2270 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10380604

Preisbereich
8,2792 € - 8,2792 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10300282

Preisbereich
63,3285 € - 31,9609 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10300213

Preisbereich
60,4865 € - 30,5255 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Niedrigprofil-Füße 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300237

Preisbereich
43,2115 € - 43,2115 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10378014

Preisbereich
177,7311 € - 93,9744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 120.0 mm M24 200.0 mm Chrom

10300268

Preisbereich
138,0553 € - 124,2348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    200.0 mm
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Stahl

10635797

Preisbereich
7,5964 € - 6,0854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stahl

10633670

Preisbereich
42,7904 € - 34,2323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    108.0 mm
Verstellbare Füße 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chrom

10158500


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158531

Preisbereich
44,9443 € - 18,3548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Verstellbare Füße 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158494


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm