Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
2,6752 € - 2,9568 € 2672 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
20.0 mm
Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl;Kunststoff
70.0 mm
6,2094 € - 6,2094 € 2320 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
60.0 mm
Polyamid; Baustahl
70.0 mm
8,2792 € - 8,2792 € 5000 Auf Lager
M12
Hartkunststoff
Schwarz
80.0 mm
Polypropylen;Stahl
70.0 mm
93,9744 € - 177,7311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Hartkunststoff
Schwarz
75.0 mm
ENP-Baustahl
70.0 mm
10300268 124,2348 € - 138,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Swivel
Chrom
200.0 mm
Edelstahl
120.0 mm
35,5015 € - 70,3331 € 25 Auf Lager
M10
Swivel
Chrom
75.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
43,2115 € - 43,2115 € 4 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
60.0 mm
38,5089 € - 38,5089 € 32 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
150.0 mm
Baustahl
60.0 mm
45,221 € - 60,2992 € 1 Auf Lager
M16
Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
80.0 mm
30,5255 € - 60,4865 € 28 Auf Lager
M8
Swivel
Chrom
60.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
63,2657 € - 63,2657 € 8 Auf Lager
M20
Swivel
Chrom
150.0 mm
Baustahl
100.0 mm
47,5996 € - 47,5996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Swivel
Chrom
150.0 mm
Baustahl
80.0 mm
68,1049 € - 90,8248 € 8 Auf Lager
M20
Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
10300282 31,9609 € - 63,3285 € 35 Auf Lager
M10
Swivel
Chrom
75.0 mm
Baustahl
50.0 mm
31,2364 € - 61,8932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Swivel
Chrom
60.0 mm
Baustahl
50.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Metal Swivel
Chrom
150.0 mm
Edelstahl; Baustahl
70.0 mm
103,1579 € - 121,5792 € 1 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Swivel
Chrom
160.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 23 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
125.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Auf Lager
M12
Swivel
Chrom
75.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
  • von 4
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10380581

Preisbereich
2,9568 € - 2,6752 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10380598

Preisbereich
6,2094 € - 6,2094 €

Lagerbestände
2320 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10380604

Preisbereich
8,2792 € - 8,2792 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10378014

Preisbereich
177,7311 € - 93,9744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 120.0 mm M24 200.0 mm Chrom

10300268

Preisbereich
138,0553 € - 124,2348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    200.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10300220

Preisbereich
70,3331 € - 35,5015 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300237

Preisbereich
43,2115 € - 43,2115 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300299

Preisbereich
38,5089 € - 38,5089 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300244

Preisbereich
60,2992 € - 45,221 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10300213

Preisbereich
60,4865 € - 30,5255 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Niedrigprofil-Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10300312

Preisbereich
63,2657 € - 63,2657 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300305

Preisbereich
47,5996 € - 47,5996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10300251

Preisbereich
90,8248 € - 68,1049 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10300282

Preisbereich
63,3285 € - 31,9609 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    75.0 mm
Niedrigprofil-Füße 50.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10300275

Preisbereich
61,8932 € - 31,2364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10253380

Preisbereich
42,0974 € - 37,8876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Metal Swivel
  • Gewindelänge
    150.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 55.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300152

Preisbereich
121,5792 € - 103,1579 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 160.0 mm Chrom

10253335

Preisbereich
36,6987 € - 33,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    160.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 125.0 mm Chrom

10253328

Preisbereich
35,9101 € - 32,3191 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    125.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 75.0 mm Chrom

10253311

Preisbereich
34,7189 € - 31,247 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    75.0 mm