Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6752 € - 2,9568 € | 2672 Auf Lager |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl;Kunststoff
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6,2094 € - 6,2094 € | 2320 Auf Lager |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamid; Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
8,2792 € - 8,2792 € | 5000 Auf Lager |
M12
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen;Stahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
93,9744 € - 177,7311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP-Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10300268 | 124,2348 € - 138,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
Swivel
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Edelstahl
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
35,5015 € - 70,3331 € | 25 Auf Lager |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,2115 € - 43,2115 € | 4 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
38,5089 € - 38,5089 € | 32 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Baustahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
45,221 € - 60,2992 € | 1 Auf Lager |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
30,5255 € - 60,4865 € | 28 Auf Lager |
M8
|
Swivel
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
63,2657 € - 63,2657 € | 8 Auf Lager |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Baustahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
47,5996 € - 47,5996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Baustahl
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
68,1049 € - 90,8248 € | 8 Auf Lager |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10300282 | 31,9609 € - 63,3285 € | 35 Auf Lager |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Baustahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
31,2364 € - 61,8932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Swivel
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Baustahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
37,8876 € - 42,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl; Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
103,1579 € - 121,5792 € | 1 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,0288 € - 36,6987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
32,3191 € - 35,9101 € | 23 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
31,247 € - 34,7189 € | 24 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.