Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere multifunktionalen Nivellierrollen sind die ideale Wahl für Maschinen, Schränke, mobile Geräte und Transportmittel. Müheloses Transportieren und Positionieren von Ausrüstung mit nur einer Hand Das Rad ist aus schwarzem Polyamid gefertigt und hat ein Aluminiumgehäuse. In einer Reihe von Befestigungen und Justierungsmöglichkeiten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg erhältlich.
Seriennummer: SR5694
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Dynamische Tragfähigkeit | Radhöhe | Tragfähigkeit | Statische Belastbarkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,5917 € - 131,8996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 90,757 € - 96,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 142,8616 € - 151,2549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 58,3813 € - 59,5722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 58,2597 € - 62,2409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 10208205 | 103,0976 € - 109,144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
| 94,3689 € - 100,7935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 89,9609 € - 96,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 94,3689 € - 100,7935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 86,9855 € - 92,9166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 40,0735 € - 40,8913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.