Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - europäisch metrisches System

Auf Lager

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und Gasleckagen.Verfügbar sind O-Ringe in Zollmaß, metrische O-Ringe, europäisch metrische O-Ringe und O-Ring-Kappen (für ORFS_Gewinde).Diese Sets sind verpackt, um die Dichtringe während der Lagerung oder des Transports vor Beschädigungen zu schützen. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0064, SR6152

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stückzahl Kit-Typ Hauptmaterial Typ Kaufen
27,0623 € - 30,0614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
404
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
European Metric O-Ring Kits
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,0502 € - 0,0587 € 1392 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,063 € - 0,0737 € 23 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,2267 € - 0,2647 € 45 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,076 € - 0,0889 € 2240 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,069 € - 0,0806 € 3190 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
0,1216 € - 0,1422 € 36 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
10386187 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,2252 € - 0,2633 € 94 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,3125 € - 0,366 € 400 Auf Lager
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
0,1408 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Nitril-Butadien-Kautschuk
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100
O-Ring (europäisch/metrisch)
Fluorelastomer 75
2
  • von 5
Ringdichtungsset NBR O-Ring (europäisch/metrisch)

10385173

Preisbereich
30,0614 € - 27,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    404
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    European Metric O-Ring Kits
O-Ring 36.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385616


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 4.0 mm 2.0 mm NBR 70 Schwarz

10385678

Preisbereich
0,0587 € - 0,0502 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 6.0 mm 2.0 mm NBR 70 Schwarz

10385692

Preisbereich
0,0737 € - 0,063 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 45.0 mm 4.0 mm NBR 70 Schwarz

10385654

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 38.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385623


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 8.0 mm 2.0 mm NBR 70 Schwarz

10385715

Preisbereich
0,0889 € - 0,076 €

Lagerbestände
2240 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 19.0 mm 2.5 mm NBR 70 Schwarz

10385791


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 7.0 mm 2.0 mm NBR 70 Schwarz

10385708

Preisbereich
0,0806 € - 0,069 €

Lagerbestände
3190 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 17.0 mm 2.5 mm NBR 70 Schwarz

10385784

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 38.0 mm 4.0 mm FPM 75 Schwarz

10386187


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 35.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386156


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 38.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386170


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Schwarz

10385647

Preisbereich
0,2633 € - 0,2252 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 27.0 mm 3.0 mm FPM 75 Schwarz

10386101


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 4.0 mm 2.0 mm FPM 75 Schwarz

10385920

Preisbereich
0,366 € - 0,3125 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 12.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10386002


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 20.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385814

Preisbereich
0,1661 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 33.0 mm 3.0 mm NBR 70 Schwarz

10385890


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
O-Ring 19.0 mm 2.5 mm FPM 75 Schwarz

10386040


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kit-Typ
    O-Ring (europäisch/metrisch)
  • Stückzahl
    100
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2