O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6160, SRV0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0518 € - 0,0609 € | 86 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0667 € - 0,0784 € | 900 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0518 € - 0,0609 € | 900 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1398 € - 0,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,1073 € - 0,1263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 80 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0318 € - 0,0371 € | 100 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0556 € - 0,065 € | 39 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 311 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 22,5548 € - 25,0513 € | 8 Auf Lager |
|
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,0743 € | 231 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,0835 € | 438 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.