Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - SAE-Flanschichtung

In Produktion

SAE Flanschdichtungssets werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage.
  • It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems.
  • It is inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal.
Material: PU Farbe: Blau Seriennummer: SR6158, SRV0070

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Gewindegröße Gewindestandard Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Sortiment
137,8683 € - 153,1918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sortiment
SAE-Flanschdichtung 1/2 in PU Blau

10385548


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung 1 in PU Blau

10385562


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung 1 1/4 in PU Blau

10385579


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung 2 in PU Blau

10385593


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung 3/4 in PU Blau

10385555


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung 1 1/2 in PU Blau

10385586


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in
  • Typ
    Sortiment
  • Stückzahl
    10
SAE-Flanschdichtung Ringdichtungsset

10385241

Preisbereich
153,1918 € - 137,8683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Sortiment
  • Inbegriffen
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Stückzahl
    60
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Farbe
    Blau