Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Baustahl; NBR 80 Farbe: Natur;Schwarz Seriennummer: SR6157, SRV0066
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Gewindegröße | OD | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4984 € - 0,5829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
1,055 € - 1,0975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,4477 € - 0,5237 € | 598 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,3393 € - 0,3956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 284 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
1,4303 € - 1,4303 € | 400 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,3365 € - 0,3928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,8138 € - 0,9518 € | 438 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,3199 € - 0,3199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,3872 € - 0,4505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
59,0387 € - 65,6142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M8-M24
|
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.