Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - selbstzentrierende Dichtungsscheiben, Zollabmessung

Auf Lager

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Baustahl; NBR 80 Farbe: Natur;Schwarz Seriennummer: SR6156, SRV0065

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegrößen (alle) Dichtungsmaterial Material Unterlegscheibe Typ Gewindestandard Unterlegscheibentyp Kaufen
0,4407 € - 0,5153 € 200 Auf Lager
3/4"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
0,5026 € - 0,5871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/8"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
1,8293 € - 1,8293 € 45 Auf Lager
1"1/2
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
0,2562 € - 0,2999 € 396 Auf Lager
3/8"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
2,9332 € - 2,9332 € 100 Auf Lager
2"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
0,3393 € - 0,3956 € 83 Auf Lager
1/2"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
1,4177 € - 1,4177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"1/4
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
49,2106 € - 54,6738 € 4 Auf Lager
Nitril NBR 80
Baustahl
1
BSP-Gewinde
Vulkanisiertes Unterlegscheiben-Set in Zollmaßen
0,5688 € - 0,666 € 676 Auf Lager
1"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
0,2182 € - 0,2548 € 20 Auf Lager
1/8"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
0,2393 € - 0,2787 € 291 Auf Lager
1/4"
Nitril NBR 80
Baustahl
2
BSP-Gewinde
Selbstzentrierend vulkanisiert
Vulkanisierte Unterlegscheibe 3/4 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385456

Preisbereich
0,5153 € - 0,4407 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 5/8 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385449

Preisbereich
0,5871 € - 0,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1-1/2 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388419

Preisbereich
1,8293 € - 1,8293 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1"1/2
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 3/8 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385425

Preisbereich
0,2999 € - 0,2562 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 2 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388426

Preisbereich
2,9332 € - 2,9332 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1/2 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385432

Preisbereich
0,3956 € - 0,3393 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1-1/4 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388402

Preisbereich
1,4177 € - 1,4177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1"1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisiertes Unterlegscheiben-Set BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385227

Preisbereich
54,6738 € - 49,2106 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    1
  • Unterlegscheibentyp
    Vulkanisiertes Unterlegscheiben-Set in Zollmaßen
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
  • Farbe
    Natur;Schwarz
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385463

Preisbereich
0,666 € - 0,5688 €

Lagerbestände
676 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1/8 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385401

Preisbereich
0,2548 € - 0,2182 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80
Vulkanisierte Unterlegscheibe 1/4 BSP Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385418

Preisbereich
0,2787 € - 0,2393 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Typ
    2
  • Unterlegscheibentyp
    Selbstzentrierend vulkanisiert
  • Hauptmaterial
    Baustahl; Nitril-Butadien-Kautschuk 80