O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,0454 € - 0,0532 € | 12911 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 1900 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,1802 € - 0,2126 € | 138 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1262 € - 0,1478 € | 29 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1203 € - 0,1406 € | 291 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,0723 € - 0,0846 € | 3 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,0794 € - 0,0927 € | 8 Auf Lager |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1333 € - 0,1548 € | 603 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,3165 € - 0,3165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,3154 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,1534 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1675 € - 0,1957 € | 61 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.