O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.