Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.
Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Durchmesser Befestigungsbohrung | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2942 € - 0,3168 € | 41919 Auf Lager |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
0,1929 € - 0,221 € | 920 Auf Lager |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
0,183 € - 0,2069 € | 5480 Auf Lager |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2014 € - 0,2486 € | 511 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,3651 € - 0,4418 € | 948 Auf Lager |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
0,1955 € - 0,2603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3562 € - 0,3872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,4012 € - 0,4379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2252 € - 0,2562 € | 5500 Auf Lager |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10163153 | 0,29 € - 0,3139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
10021217 | 0,29 € - 0,3139 € | 430 Auf Lager |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0,2562 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1802 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,328 € - 0,3562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,207 € - 0,2555 € | 2953 Auf Lager |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,2126 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,2033 € - 0,251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,3323 € - 0,3618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2464 € - 0,2787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
0,4027 € - 0,4789 € | 6187 Auf Lager |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.