Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6026 € - 0,9785 € | 18647 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,5107 € - 0,6356 € | 20280 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1307 € - 0,2811 € | 26000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,482 € - 0,7819 € | 107 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 83 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0967 € - 0,2057 € | 12000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2625 € - 0,5604 € | 80000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,067 € - 0,1542 € | 45000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3386 € - 0,3687 € | 1998 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,0932 € - 0,2009 € | 32000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,113 € - 0,2437 € | 2000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | 2000 Auf Lager |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,2051 € - 0,4338 € | 32000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1592 € - 0,3434 € | 1600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3443 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2137 € - 0,4579 € | 2000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,68 € - 0,68 € | 954 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,4089 € - 0,4462 € | 4051 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3486 € - 0,3773 € | 5246 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonkautschuk
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.