Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1057 € - 0,2253 € | 11000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,3103 € | 3500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0885 € | 140000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10071632 | 0,0936 € - 0,1982 € | 1000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0967 € - 0,2051 € | 21500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,3604 € - 7,3604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,10 € | 4000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 30,1448 € - 30,1448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6273 € - 9,6273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1183 € - 0,2524 € | 5000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,2136 € | 10000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,4203 € - 0,8888 € | 12500 Auf Lager |
1.791 in
45.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3615 € | 6000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,7291 € | 8800 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.