Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0789 € - 0,0988 € 18456 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10284216 0,0634 € - 0,0793 € 17393 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0958 € - 0,1196 € 2512 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284346 0,1606 € - 0,2023 € 1047 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,0403 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0495 € - 0,0619 € 27164 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0733 € - 0,0915 € 37057 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0756 € - 0,0942 € 6786 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,072 € - 0,0902 € 4703 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0638 € - 0,08 € 16067 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0667 € - 0,0835 € 4167 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0652 € - 0,0814 € 3122 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0826 € - 0,103 € 11950 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0911 € - 0,1139 € 8143 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1563 € - 0,1965 € 7628 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,0398 € - 0,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0485 € - 0,0606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,072 € - 0,0902 € 5000 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0801 € - 0,10 € 16335 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0695 € - 0,0875 € 10450 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
  • von 13
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284193

Preisbereich
0,0988 € - 0,0789 €

Lagerbestände
18456 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284216

Preisbereich
0,0793 € - 0,0634 €

Lagerbestände
17393 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Preisbereich
0,1196 € - 0,0958 €

Lagerbestände
2512 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Preisbereich
0,2023 € - 0,1606 €

Lagerbestände
1047 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Preisbereich
0,0505 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Preisbereich
0,0619 € - 0,0495 €

Lagerbestände
27164 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Preisbereich
0,0915 € - 0,0733 €

Lagerbestände
37057 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Preisbereich
0,0942 € - 0,0756 €

Lagerbestände
6786 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284179

Preisbereich
0,0902 € - 0,072 €

Lagerbestände
4703 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Preisbereich
0,08 € - 0,0638 €

Lagerbestände
16067 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Preisbereich
0,0835 € - 0,0667 €

Lagerbestände
4167 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Preisbereich
0,0814 € - 0,0652 €

Lagerbestände
3122 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Preisbereich
0,103 € - 0,0826 €

Lagerbestände
11950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Preisbereich
0,1139 € - 0,0911 €

Lagerbestände
8143 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Preisbereich
0,1965 € - 0,1563 €

Lagerbestände
7628 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Preisbereich
0,0496 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Preisbereich
0,0606 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Preisbereich
0,0902 € - 0,072 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Preisbereich
0,10 € - 0,0801 €

Lagerbestände
16335 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Preisbereich
0,0875 € - 0,0695 €

Lagerbestände
10450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm