Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0932 € - 0,20 € 940 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1764 € - 0,3736 € 6000 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,0413 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0463 € - 0,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,2711 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Schwarz
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
5000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2338 € - 0,4971 € 165 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,041 € - 0,0885 € 140000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
10071632 0,0936 € - 0,1982 € 1000 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1506 € - 0,3223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
Schwarz
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0967 € - 0,2051 € 21500 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1449 € - 0,3103 € 3500 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1057 € - 0,2253 € 11000 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0579 € - 0,1193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Schwarz
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0573 € - 0,1193 € 5000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,911 € - 1,4333 € 5749 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,7948 € - 1,2511 € 90 Auf Lager
28.0 mm
Schwarz
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3787 € - 0,4749 € 18948 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,3156 € - 1,9943 € 4752 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1,0316 € - 1,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Schwarz
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Preisbereich
0,20 € - 0,0932 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Preisbereich
0,3736 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Preisbereich
0,0882 € - 0,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Preisbereich
0,10 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Preisbereich
0,2711 € - 0,2711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Preisbereich
0,4971 € - 0,2338 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Preisbereich
0,0885 € - 0,041 €

Lagerbestände
140000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Preisbereich
0,1982 € - 0,0936 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Preisbereich
0,3223 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Preisbereich
0,3103 € - 0,1449 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Preisbereich
0,2253 € - 0,1057 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Preisbereich
0,1193 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Preisbereich
0,1193 € - 0,0573 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Tülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Preisbereich
1,4333 € - 0,911 €

Lagerbestände
5749 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Tülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Preisbereich
1,2511 € - 0,7948 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Tülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Preisbereich
0,4749 € - 0,3787 €

Lagerbestände
18948 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Tülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Preisbereich
1,9943 € - 1,3156 €

Lagerbestände
4752 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Tülle 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Preisbereich
1,5639 € - 1,0316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm