Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
265 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
1,0123 € - 1,5347 € 5310 Auf Lager
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,8941 € - 1,4066 € 49 Auf Lager
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,2911 € - 1,9571 € 852 Auf Lager
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3717 € - 0,466 € 37448 Auf Lager
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,78 € - 1,2278 € 1390 Auf Lager
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
  • von 14
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Preisbereich
1,5347 € - 1,0123 €

Lagerbestände
5310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Tülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Preisbereich
1,4066 € - 0,8941 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Preisbereich
1,9571 € - 1,2911 €

Lagerbestände
852 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
Tülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Preisbereich
0,466 € - 0,3717 €

Lagerbestände
37448 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Tülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Preisbereich
1,2278 € - 0,78 €

Lagerbestände
1390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm