Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,057 € - 0,0714 € 48077 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0646 € - 0,0807 € 11000 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,7532 € - 0,9412 € 16015 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
0,6331 € - 0,6331 € 5000 Auf Lager
23.7 mm
Schwarz
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0408 € - 0,0512 € 16032 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0546 € - 0,0685 € 31018 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0408 € - 0,0512 € 31316 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0667 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0592 € - 0,0741 € 7562 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0662 € - 0,0829 € 17480 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,7805 € - 0,977 € 7028 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
0,0727 € - 0,0909 € 45294 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1908 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Schwarz
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
0,057 € - 0,0714 € 23325 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0532 € - 0,0662 € 9259 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0704 € - 0,088 € 23575 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0771 € - 0,0967 € 14201 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 25895 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0628 € - 0,0786 € 22998 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284681 0,0784 € - 0,0979 € 35103 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
48077 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Preisbereich
0,0807 € - 0,0646 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

10284971

Preisbereich
0,9412 € - 0,7532 €

Lagerbestände
16015 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155653

Preisbereich
0,6331 € - 0,6331 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.7 mm
  • Innendurchmesser
    17.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.7 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Preisbereich
0,0512 € - 0,0408 €

Lagerbestände
16032 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Preisbereich
0,0685 € - 0,0546 €

Lagerbestände
31018 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Preisbereich
0,0512 € - 0,0408 €

Lagerbestände
31316 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Preisbereich
0,0835 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Preisbereich
0,0741 € - 0,0592 €

Lagerbestände
7562 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284636

Preisbereich
0,0829 € - 0,0662 €

Lagerbestände
17480 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Preisbereich
0,977 € - 0,7805 €

Lagerbestände
7028 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284759

Preisbereich
0,0909 € - 0,0727 €

Lagerbestände
45294 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284902

Preisbereich
0,2367 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
23325 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Preisbereich
0,0662 € - 0,0532 €

Lagerbestände
9259 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568

Preisbereich
0,088 € - 0,0704 €

Lagerbestände
23575 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Preisbereich
0,0967 € - 0,0771 €

Lagerbestände
14201 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Preisbereich
0,0691 € - 0,0553 €

Lagerbestände
25895 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Preisbereich
0,0786 € - 0,0628 €

Lagerbestände
22998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Preisbereich
0,0979 € - 0,0784 €

Lagerbestände
35103 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm