Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
10284704 0,0859 € - 0,1074 € 32526 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0878 € - 0,1094 € 8358 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,054 € - 0,0678 € 14645 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,0638 € - 0,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,34 € - 0,3687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
Schwarz
TPE
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,5394 € - 0,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
Schwarz
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2394 € - 0,249 € 2000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,1165 € - 0,1449 € 253 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1994 € - 0,2496 € 5758 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,8092 € - 1,0129 € 20455 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0687 € - 0,0858 € 2415 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1693 € - 0,2109 € 11532 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,34 € - 0,4261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0892 € - 0,1117 € 19464 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0992 € - 0,1241 € 1209 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1037 € - 0,1296 € 7219 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0842 € - 0,1053 € 10748 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1325 € - 0,1664 € 28454 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2066 € - 0,2352 € 24025 Auf Lager
21.5 mm
Schwarz
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1578 € - 0,1764 € 39220 Auf Lager
22.2 mm
Schwarz
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • von 13
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284704

Preisbereich
0,1074 € - 0,0859 €

Lagerbestände
32526 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10284780

Preisbereich
0,1094 € - 0,0878 €

Lagerbestände
8358 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520

Preisbereich
0,0678 € - 0,054 €

Lagerbestände
14645 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Preisbereich
0,08 € - 0,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009833

Preisbereich
0,3687 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155660

Preisbereich
0,5853 € - 0,5394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.3 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009840

Preisbereich
0,249 € - 0,2394 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284834

Preisbereich
0,1449 € - 0,1165 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284919

Preisbereich
0,2496 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5758 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Preisbereich
1,0129 € - 0,8092 €

Lagerbestände
20455 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
2415 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284872

Preisbereich
0,2109 € - 0,1693 €

Lagerbestände
11532 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Preisbereich
0,4261 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284711

Preisbereich
0,1117 € - 0,0892 €

Lagerbestände
19464 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284797

Preisbereich
0,1241 € - 0,0992 €

Lagerbestände
1209 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Preisbereich
0,1296 € - 0,1037 €

Lagerbestände
7219 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Preisbereich
0,1053 € - 0,0842 €

Lagerbestände
10748 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284858

Preisbereich
0,1664 € - 0,1325 €

Lagerbestände
28454 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

10155752

Preisbereich
0,2352 € - 0,2066 €

Lagerbestände
24025 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Preisbereich
0,1764 € - 0,1578 €

Lagerbestände
39220 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm