Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,9067 € - 0,9067 € 3990 Auf Lager
31.3 mm
Schwarz
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2426 € - 0,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.9 mm
Schwarz
TPE/TPV
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,2201 € - 0,2297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.9 mm
Schwarz
TPE/TPV
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0817 € - 0,1022 € 32427 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,2497 € - 1,5639 € 2669 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
0,34 € - 0,3687 € 143 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,2052 € - 1,5065 € 11567 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
0,1736 € - 0,2195 € 4872 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,0806 € - 0,1008 € 28500 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1245 € - 0,1549 € 18471 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,7245 € - 0,9067 € 16944 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
10284865 0,1404 € - 0,1764 € 5781 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,3285 € - 0,4074 € 26289 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,0701 € - 0,0961 € 529 Auf Lager
10.9 mm
Schwarz
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,1157 € - 0,1582 € 6090 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,9834 € - 0,9834 € 13336 Auf Lager
22.2 mm
Schwarz
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,5122 € - 0,825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284933 0,3142 € - 0,3945 € 38840 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
1,1593 € - 1,4491 € 87340 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155677

Preisbereich
0,9067 € - 0,9067 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.3 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Preisbereich
0,2522 € - 0,2426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Preisbereich
0,2297 € - 0,2201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Preisbereich
0,1022 € - 0,0817 €

Lagerbestände
32427 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Preisbereich
1,5639 € - 1,2497 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Preisbereich
0,3687 € - 0,34 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Preisbereich
1,5065 € - 1,2052 €

Lagerbestände
11567 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284889

Preisbereich
0,2195 € - 0,1736 €

Lagerbestände
4872 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10284766

Preisbereich
0,1008 € - 0,0806 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284841

Preisbereich
0,1549 € - 0,1245 €

Lagerbestände
18471 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 1.0 mm

10284964

Preisbereich
0,9067 € - 0,7245 €

Lagerbestände
16944 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284865

Preisbereich
0,1764 € - 0,1404 €

Lagerbestände
5781 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

10284940

Preisbereich
0,4074 € - 0,3285 €

Lagerbestände
26289 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
529 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Preisbereich
0,1582 € - 0,1157 €

Lagerbestände
6090 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155639

Preisbereich
0,9834 € - 0,9834 €

Lagerbestände
13336 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    15.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009826

Preisbereich
0,825 € - 0,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 2.0 mm

10284933

Preisbereich
0,3945 € - 0,3142 €

Lagerbestände
38840 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Preisbereich
0,112 € - 0,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

10285015

Preisbereich
1,4491 € - 1,1593 €

Lagerbestände
87340 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm