Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,07 € - 0,1485 € 24000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0662 € - 0,1428 € 18000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0987 € - 0,2079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0611 € - 0,0763 € 3641 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0646 € - 0,0807 € 2328 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,037 € - 0,046 € 6409 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0879 € - 0,1901 € 10000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3386 € - 0,3525 € 12000 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,3156 € - 0,699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
0,12 € - 0,2561 € 19000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2037 € - 0,2856 € 7000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,9455 € - 0,9455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,12 € - 0,2561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1038 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1606 € - 0,2256 € 2000 Auf Lager
20.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,198 € - 0,4278 € 7000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8149 € - 1,7114 € 1000 Auf Lager
45.5 mm
Schwarz
TPG
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1133 € - 0,2591 € 25000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
10089767 0,1664 € - 0,3555 € 4800 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0915 € - 0,1937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • von 13
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Preisbereich
0,1485 € - 0,07 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10089569

Preisbereich
0,1428 € - 0,0662 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089644

Preisbereich
0,2079 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Preisbereich
0,0763 € - 0,0611 €

Lagerbestände
3641 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284094

Preisbereich
0,0807 € - 0,0646 €

Lagerbestände
2328 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Preisbereich
0,046 € - 0,037 €

Lagerbestände
6409 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

10089828

Preisbereich
0,3525 € - 0,3386 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

10102428

Preisbereich
0,699 € - 0,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10089705

Preisbereich
0,2561 € - 0,12 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Preisbereich
0,2856 € - 0,2037 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Preisbereich
0,9455 € - 0,9455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089699

Preisbereich
0,2561 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Preisbereich
0,2223 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10089750

Preisbereich
0,2256 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089774

Preisbereich
0,4278 € - 0,198 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Preisbereich
1,7114 € - 0,8149 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    45.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089682

Preisbereich
0,2591 € - 0,1133 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10089767

Preisbereich
0,3555 € - 0,1664 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Preisbereich
0,1937 € - 0,0915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm