Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,1477 € - 0,3043 € 1000 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,1416 € - 0,3012 € 2000 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2439 € - 0,5212 € 2000 Auf Lager
25.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10089835 0,4591 € - 0,9732 € 7200 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
TPG
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,0987 € - 0,2079 € 7000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0608 € - 0,1301 € 10000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0446 € - 0,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0842 € - 0,1175 € 24011 Auf Lager
11.5 mm
Schwarz
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,3586 € - 0,7622 € 4200 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0856 € - 0,1813 € 10000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0842 € - 0,1813 € 10000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,0879 € - 0,1901 € 16000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,0626 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0608 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0869 € - 0,1213 € 152086 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
0,1325 € - 0,266 € 28700 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,0694 € - 0,0969 € 104 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0835 € - 0,1165 € 14000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1967 € - 0,238 € 5950 Auf Lager
23.7 mm
Schwarz
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,5581 € - 0,8522 € 486 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
  • von 13
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10089712

Preisbereich
0,3043 € - 0,1477 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089743

Preisbereich
0,3012 € - 0,1416 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10089798

Preisbereich
0,5212 € - 0,2439 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835

Preisbereich
0,9732 € - 0,4591 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089668

Preisbereich
0,2079 € - 0,0987 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Preisbereich
0,1301 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Preisbereich
0,0556 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Preisbereich
0,1175 € - 0,0842 €

Lagerbestände
24011 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10089811

Preisbereich
0,7622 € - 0,3586 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Preisbereich
0,1813 € - 0,0856 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089620

Preisbereich
0,1813 € - 0,0842 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Preisbereich
0,1328 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089521

Preisbereich
0,1301 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Preisbereich
0,1213 € - 0,0869 €

Lagerbestände
152086 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Preisbereich
0,266 € - 0,1325 €

Lagerbestände
28700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Preisbereich
0,0969 € - 0,0694 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10325285

Preisbereich
0,1165 € - 0,0835 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Preisbereich
0,238 € - 0,1967 €

Lagerbestände
5950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.7 mm
  • Innendurchmesser
    17.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.7 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Preisbereich
0,8522 € - 0,5581 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    11.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm